認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
シーリング済みデバイス :
はい
-
DIP および SIP スイッチのタイプ :
DIP
-
アクチュエータのスタイル :
スライド, フラッシュ
構成の特徴
-
スイッチ数 :
4
-
構成(Pole-Throw) :
双極 - 単投
電気的特性
-
端子の定格電流 (A):
.1
-
動作電圧 (VDC):
50
ボディの特徴
-
製品の向き :
垂直
-
アクチュエータの色 :
アイボリー
-
ケースの色 :
黒
-
ケースの材質 :
ポリエステル GF
端子の特徴
-
スイッチ端子のめっき材料 :
金フラッシュめっき
-
端子のベース材質 :
銅合金
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.81 mm [ .15 in ]
寸法
-
製品高さ :
6.5 mm [ .256 in ]
-
製品長さ :
12.29 mm [ .484 in ]