認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
DIP および SIP スイッチのタイプ :
DIP
-
シーリング済みデバイス :
いいえ
-
アクチュエータのスタイル :
レバー (トップ作動)
構成の特徴
-
極数 :
4
-
スイッチ数 :
1
-
構成(Pole-Throw) :
四極 - 単投
電気的特性
-
端子の定格電流 (A):
1.5
-
動作電圧 (VDC):
50
ボディの特徴
-
アクチュエータの色 :
青
-
ケースの色 :
黒
-
ケースの材質 :
ポリエステル GF
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
金
-
スイッチ端子のめっき材料の厚さ (µin):
30
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
スイッチ端子のめっき材料 :
金
-
端子のベース材質 :
銅合金
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.56 mm [ .135 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
寸法
-
製品高さ :
9.14 mm [ .36 in ]
-
製品長さ :
12.19 mm [ .48 in ]