製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
絶縁抵抗の条件 (最大)
17.5 Ω/1000 フィート @ 20°C, 24.3 Ω/1000 フィート @ 20°C, 28.4 Ω/1000 フィート @ 20°C
-
動作電圧 (V)
600
ボディの特徴
-
ケーブルの色
黒
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 緑, 赤, 青, 黄, 黒
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
.82, .94, 1.14
-
ケーブル外径 (in)
.032, .037, .045
-
より線のサイズ (AWG)
36
-
導線直径の許容範囲 (mm)
.57 – .59, .55 – .63
-
導線直径の許容範囲 (in)
.022 – .025, .022 – .023
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200