製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 青
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
ニッケルめっき銅, ニッケルめっき高強度銅合金
寸法
-
ケーブル外径
2.23 mm [ .086 in ]
-
より線のサイズ (AWG)
34
-
導線直径の許容範囲
.74 mm [ .029 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
ケーブルのタイプ
Spec 55