製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
ニッケルめっき銅, ニッケルめっき銅, ニッケルめっき高強度銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ, 白, 黒
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
1.73, 1.78, 1.96, 2.39, 2.82, 3.4
-
ケーブル外径 (in)
.068, .07, .077, .094, .111, .134
-
より線のサイズ (AWG)
26, 27, 28, 29, 30
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.005
-
導線直径の許容範囲 (mm)
1.22, 1.32, 1.37, 1.42, 1.7, 2.21, 2.77
-
導線直径の許容範囲 (in)
.048, .052, .054, .056, .067, .087, .109
-
ケーブル外径 (in)
.068, .07, .077, .094, .111, .134
-
ケーブルの絶縁の厚さ
.13 mm [ .005 in ]
-
ケーブルの絶縁の厚さ (mm)
.13
-
ワイヤ サイズ (AWG)
2, 10, 12, 14, 16, 18
-
ワイヤ サイズ (mm²)
1.31, 3.31
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55, Spec 55A
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200