この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次, 特殊構造

構成の特徴

  • より数  7

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • ケーブルの色 

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  単線銀めっき銅, 銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  オレンジ, グレー, 白, 緑, 茶, 赤

寸法

  • ケーブル外径 (mm) .5, .61, .69

  • ケーブル外径 (in) .02, .024, .027

  • より線のサイズ (AWG) 36, 38

  • ケーブルの絶縁の厚さ (in) .005

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .28 – .3, .48 – .5, .36 – .38

  • 導線直径の許容範囲 (in) .014 – .015, .019 – .02, .011 – .012

  • ケーブルの絶縁の厚さ  .13 mm [ .005 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28, 30

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05, .08

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55, Spec 55A

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

その他

  • 製品ソース  US, 英国

参照番号

  • TE用番号 CAT-55A-SC-H-28-30

関連資料
利用できるドキュメントはありません。