製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ, グレー, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒
-
ワイヤの色 (ストライプ)
オレンジ, 緑, 青, 黄
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
1.27, 1.47
-
ケーブル外径 (in)
.05, .058
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.005
-
より線のサイズ (AWG)
32
-
導線直径の許容範囲 (mm)
.99, 1.01, .95 – .98
-
導線直径の許容範囲 (in)
.039, .04, .037 – .039
-
ケーブルの絶縁の厚さ
.13 mm [ .005 in ]
-
ケーブルの絶縁の厚さ (mm)
.13
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.52
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55, Spec 55A
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200