この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

構成の特徴

  • より数  19

  • ペア数  1

  • 導線数  2

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • ワイヤの色 (ストライプ) 

  • ワイヤの色 (ベース)  グレー, 白, 赤, 青, 黒

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  スズめっき銅, スズめっき銅

寸法

  • ケーブル外径  1.67 mm [ .064 in ]

  • より線のサイズ (AWG) 38

  • 導線直径の許容範囲  .46 mm [ .018 in ]

  • ワイヤ サイズ (CMA) .81

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26

  • ワイヤ サイズ (mm²) .13

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • ケーブルのタイプ  Spec 55, Spec 55A

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ

  • パッケージ数量  1

その他

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-55A-TC-2T26

関連資料
利用できるドキュメントはありません。