製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
スズめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ, グレー, ピンク, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒
-
ワイヤの色 (ストライプ)
オレンジ, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
.81, 1.02
-
ケーブル外径 (in)
.032, .04
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.005
-
より線のサイズ (AWG)
38
-
導線直径の許容範囲
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150