製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
スズめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ, グレー, 白, 紫, 青, 黒
寸法
-
ケーブル外径
.61 mm [ .024 in ]
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.005
-
より線のサイズ (AWG)
36
-
導線直径の許容範囲
.28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
30
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55, Spec 55A
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150