この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次, 特殊構造

  • 壁面のタイプ  一層構造

構成の特徴

  • より数  19, 37

  • 導線数  1

電気的特性

  • 絶縁抵抗の条件 (最大)  10.2 Ω/1000 m @ 20°C, 14.8 Ω/1000 m @ 20°C, 20.3 Ω/1000 m @ 20°C, 6.52 Ω/1000 m @ 20°C

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • 導線のより  標準

  • ケーブルの色 

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  放射線架橋された変性フッ素系樹脂, 電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性フッ素系樹脂

  • 導線材質  銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 赤, 黒

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 1.62, 1.83, 2.21, 2.64

  • ケーブル外径 (in) .064, .072, .087, .104

  • より線のサイズ (AWG) 30

  • 導線直径の許容範囲 (mm) 1.25, 1.46 – 1.51, 1.69 – 1.74, 2.15 – 2.21

  • 導線直径の許容範囲 (in) .049, .085 – .087, .067 – .069, .057 – .059

  • 重量 (公称) (kg/km) 9.89, 14.05, 19.44, 29.92

  • ワイヤ サイズ (AWG) 12, 14, 16, 18

  • ワイヤ サイズ (mm²) .82, 1.31, 2.08, 3.31

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55/

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

その他

  • 製品ソース  英国

参照番号

  • TE用番号 CAT-55LAT-S-H12-18

関連資料
利用できるドキュメントはありません。