この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

構成の特徴

  • より数  7, 19

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 450

ボディの特徴

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  スズめっき銅

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 茶, 黒

寸法

  • ケーブル外径 (mm) .51, .59, .69, .85, 1.18

  • ケーブル外径 (in) .02, .023, .027, .033, .047

  • より線のサイズ (AWG) 32, 36, 38

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .94, .28 – .3, .48 – .5, .36 – .38, .57 – .59, .55 – .63

  • 導線直径の許容範囲 (in) .037, .014 – .015, .019 – .02, .022 – .025, .022 – .023, .011 – .012

  • ワイヤ サイズ (CMA) 109, 156, 295, 424

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20, 24, 26, 28, 30

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 150

その他

  • 製品ソース  英国

参照番号

  • TE用番号 CAT-55M-TC-HW

関連資料
利用できるドキュメントはありません。