製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ, 白, 緑, 赤, 青
-
ケーブルの色
白
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
スズめっき銅, ニッケルめっき高強度銅合金, 銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金
寸法
-
ケーブル外径
.04 mm [ .113 in ]
-
より線のサイズ (AWG)
36
-
導線直径の許容範囲 (in)
.02
-
ワイヤ サイズ (AWG)
12, 16, 20, 22, 24
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150, -65 – 200
-
使用温度範囲 (°F)
-85 – 392, -85 – 302
-
ケーブルのタイプ
Spec 55