製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
スズめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ, 白, 紫, 赤, 青, 黄, 黒
-
ワイヤの色 (ストライプ)
オレンジ, 茶, 赤, 青
寸法
-
より線のサイズ (AWG)
32
-
導線直径の許容範囲
.95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]
-
ケーブル外径 (in)
.054, .058, .07, .495
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.52
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55, Spec 55PC
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150