製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
スズめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 青, 黒
-
ワイヤの色 (ストライプ)
青
寸法
-
より線のサイズ (AWG)
36, 38
-
導線直径の許容範囲
.46 mm [ .018 in ]
-
ケーブル外径 (in)
.027, .031, .035, .04
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26, 28
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150