製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
より数
42, 63, 105, 154
-
導線数
1
ボディの特徴
-
導線のより
高より数導線
-
ケーブルの色
白
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 電子放射架橋された変性フレキシブル ETFE
-
導線材質
銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 黒
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
.97, 1.12, 1.37
-
ケーブル外径 (in)
.038, .044, .054
-
より線のサイズ (AWG)
44
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.004
-
導線直径の許容範囲 (mm)
.33, .79, .48 – .5, .7 – .76, .55 – .63
-
導線直径の許容範囲 (in)
.013, .031, .019 – .02, .022 – .025, .275 – .029
-
ケーブル外径 (in)
.038, .044, .054
-
ワイヤ サイズ (AWG)
14, 20, 22, 24, 26, 28
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2, .33
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 80
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200, -65 – 150