この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

  • 壁面のタイプ  一層構造

構成の特徴

  • より数  42, 63, 105, 154, 259, 665

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • 導線のより  高より数導線

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 電子放射架橋された変性フレキシブル ETFE

  • 導線材質  銀めっき銅

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 緑, 赤, 青, 黄, 黒

寸法

  • ケーブル外径 (mm) .93, .97, 1.09, 2, 3.4

  • ケーブル外径 (in) .037, .038, .043, .079, .134

  • ケーブルの絶縁の厚さ (in) .004, .005, .006

  • より線のサイズ (AWG) 38, 40, 42, 44

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .43, .79, 1.09, 1.63, 2.77, 3.38, .55 – .63, .48 – .5, .36 – .38, 2.15 – 2.21

  • 導線直径の許容範囲 (in) .017, .031, .043, .064, .109, .133, .014 – .015, .085 – .087, .019 – .02, .022 – .025

  • ケーブル外径 (in) .037, .038, .043, .079, .134

  • ワイヤ サイズ (AWG) 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28

  • ワイヤ サイズ (mm²) .13

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 80

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 150

動作/用途

  • ワイヤのクラス  中重量, 機体ワイヤ、通常重量, 機器

参照番号

  • TE用番号 CAT-82A-SC-HW

関連資料

データ シート/カタログ ページ