製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
導線のより
高より数導線
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
スズめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 赤, 青, 黄, 黒
-
ワイヤの色 (ストライプ)
赤, 黒
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
3.07, 3.08, 3.98
-
ケーブル外径 (in)
.121, .157
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.005, .006
-
より線のサイズ (AWG)
38, 40
-
導線直径の許容範囲 (mm)
2.57, 2.69, 3.07, 3.38, 3.56
-
導線直径の許容範囲 (in)
.101, .106, .121, .133, .14
-
ケーブル外径 (in)
.121, .157
-
ワイヤ サイズ (AWG)
10, 12
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 80
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150