製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル グランドの製品タイプ
ケーブル グランド
-
ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル
標準ねじ山付き
-
防水性
はい
ボディの特徴
-
一次製品の材料
黄銅
-
一次製品のめっき材料
ニッケル
寸法
-
クランピング径の範囲 (mm)
5 – 10, 6 – 12, 29 – 35, 30 – 38, 3 – 6.5, 5 – 9, 37 – 53, 2 – 5, 13 – 18, 9 – 16, 22 – 32, 27 – 38, 4 – 8, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 34 – 44, 18 – 25, 20 – 26, 25 – 31, 2 – 6, 15 – 21, 7 – 13, 11 – 17, 19 – 28, 3 – 7, 16 – 23
-
外側のねじ山のサイズ
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32, M40, M50, M63, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9
-
ねじ山の長さ (mm)
6, 6.5, 7, 7.2, 8, 9, 10, 11.5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25.6, 26, 27
-
ねじ山の長さ (in)
.236, .255, .315, .354, .393, .452, .472, .511, .59, 1.007, 1.023, 1.062
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
外側のねじ山のタイプ
NPT, メートル法
-
IP 定格
IP68