製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル グランドの製品タイプ
ケーブル グランド
-
ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル
耐振性 EMC (鉄道)
-
防水性
はい
ボディの特徴
-
一次製品の材料
黄銅
-
一次製品のめっき材料
ニッケル
寸法
-
クランピング径の範囲 (mm)
16 – 25, 3 – 6.5, 5 – 10, 6 – 12, 10 – 18, 7.5 – 14, 22 – 32
-
外側のねじ山のサイズ
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32, M40
-
ねじ山の長さ (mm)
6, 8, 9
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]