この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル グランドの製品タイプ  ロック ナット

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  PA 6 GF

  • 一次製品色  グレー, ライト グレー, 黒

寸法

  • 外側のねじ山のサイズ  M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, M50 x 1.5, M63 x 1.5, M75 x 1.5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

  • 外側のねじ山のタイプ  NPT, PG, メートル法

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

参照番号

  • TE用番号 CAT-AB0-E1607

関連資料

データ シート/カタログ ページ