この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル グランドの製品タイプ  ケーブル グランド

  • ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル  EMC 要件を満たさない

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  303 ステンレス鋼

寸法

  • 外側のねじ山のサイズ  M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32, M40, M50, M63, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8"

  • ねじ山の長さ (mm) 11.5, 13, 15, 15.3, 16, 18, 19.9, 20, 20.2, 25, 25.6, 26, 26.9

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65, IP68

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

参照番号

  • TE用番号 CAT-AB0-E1616

関連資料

データ シート/カタログ ページ