製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル グランドの製品タイプ
ケーブル グランド
-
ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル
RJ45 のタイプ
-
防水性
はい
ボディの特徴
-
一次製品の材料
黄銅
-
一次製品のめっき材料
ニッケル
寸法
-
クランピング径の範囲 (mm)
3 – 6, 5 – 8, 5 – 9
-
外側のねじ山のサイズ
M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, PG13.5, PG16, PG21
-
ねじ山の長さ (mm)
6, 6.5, 7.2, 8, 9, 10, 12, 15
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
IP 定格
IP68