この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル グランドの製品タイプ  ケーブル グランド

  • ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル  標準ねじ山付き

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  黄銅

  • 一次製品のめっき材料  ニッケル

寸法

  • クランピング径の範囲 (mm) 5 – 10, 6 – 12, 30 – 38, 5 – 9, 13 – 18, 9 – 16, 22 – 32, 4 – 8, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 34 – 44, 18 – 25, 2 – 6, 15 – 21, 7 – 13, 11 – 17, 19 – 28, 3 – 7, 16 – 23

  • 外側のねじ山のサイズ  M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25, M25 x 1.5, M32, M32 x 1.5, M40, M40 x 1.5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG 9

  • ねじ山の長さ (mm) 6, 6.5, 7, 7.2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 25.6, 26, 27

  • ねじ山の長さ (in) .236, .255, .275, .283, .315, .354, .393, .472, .511, 1.007, 1.023, 1.062

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

  • 外側のねじ山のタイプ  NPT, PG, メートル法

  • IP 定格  IP68

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

参照番号

  • TE用番号 CAT-AB0-E1625

関連資料

データ シート/カタログ ページ