この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル グランドの製品タイプ  ケーブル グランド

  • ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル  標準ねじ山付き

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  PA 6

  • 一次製品色  グレー, ライト グレー, 黒

寸法

  • クランピング径の範囲 (mm) 6 – 12.2, 11 – 17.1, 5 – 10, 6 – 12, 13 – 18.1, 18 – 25.2, 10 – 14.1, 7 – 12.2, 7 – 13.1, 16 – 23.2, 2 – 6.1, 19 – 28.2, 5 – 10.1, 11 – 17.2, 6 – 12.1, 9 – 13, 4 – 8.1, 13 – 18.2, 11 – 15.1, 18 – 25.1, 7 – 13.2, 5 – 9, 2 – 6.2, 10 – 14.2, 3 – 7.2, 20 – 26.1, 12 – 20.2, 13 – 18, 15 – 21.2, 9 – 16, 22 – 32, 22 – 32.1, 4 – 8, 9 – 16.2, 9 – 16.1, 9 – 13.1, 19 – 28.1, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 9 – 13.2, 18 – 25, 3 – 7.1, 20 – 26, 20 – 26.2, 5 – 9.1, 11 – 15.2, 4 – 8.2, 2 – 6, 15 – 21, 16 – 23.1, 11 – 15, 7 – 13, 7 – 12.1, 19 – 28, 11 – 17, 3 – 7, 5 – 10.2, 15 – 21.1, 22 – 32.2, 12 – 20.1, 16 – 23, 5 – 9.2

  • 外側のねじ山のサイズ  M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG 9

  • ねじ山の長さ (mm) 8, 10, 11, 15, 18

  • ねじ山の長さ (in) .315, .393, .433, .59, .708

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

  • 外側のねじ山のタイプ  NPT, PG, メートル法

  • IP 定格  IP68

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

参照番号

  • TE用番号 CAT-AB0-E1626

関連資料

データ シート/カタログ ページ