製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル グランドの製品タイプ
ケーブル グランド
-
ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル
耐振性 EMC
-
防水性
はい
ボディの特徴
-
一次製品の材料
黄銅
-
一次製品のめっき材料
ニッケル
寸法
-
クランピング径の範囲 (mm)
5 – 10, 6 – 12, 30 – 38, 3 – 6.5, 37 – 53, 22 – 32, 4 – 8, 34 – 44, 16 – 25, 10 – 18, 7.5 – 14
-
外側のねじ山のサイズ
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, M50 x 1.5, M63 x 1.5, NPT 1/2", NPT 1/4", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9
-
ねじ山の長さ (mm)
6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11.5, 12, 14, 15, 20, 22
-
ねじ山の長さ (in)
.236, .255, .275, .315, .354, .452, .59, .787, .866
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
外側のねじ山のタイプ
NPT, PG, メートル法
-
IP 定格
IP68