製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
極数
1
-
補助接点の数
0
-
スイッチのキーイング オプション
取り外し不可, 取り外し可能、チェーンなし, 取り外し可能、チェーン付き
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
20
-
スイッチの主接点の定格電流 (A)
200, 250
-
動作電圧 (VDC)
32, 80
機械的アタッチメント
-
操作ハンドルのタイプ
45° 回転オフ ハンドル, T ハンドル, ダブル ウィング ハンドル, ポインタ キー ハンドル, レバー
-
結線ねじ山のサイズ
D8, M10, M8
-
スイッチの取り付けオプション
ロング フランジ, 中央取り付け, 丸形フランジ
寸法
-
フランジねじ穴間のピッチ (mm)
38, 100
-
フランジねじ穴間のピッチ (in)
1.5, 3.937
-
ねじ穴の直径 (mm)
6.5, 7, 8.5
-
ねじ穴の直径 (in)
.256, .276, .335
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]