製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
極数
1
-
補助接点の数
0, 1
-
スイッチのキーイング オプション
取り外し不可, 取り外し可能、チェーン付き
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
20
-
動作電圧 (VDC)
32
-
スイッチの主接点の定格電流 (A)
200, 300
機械的アタッチメント
-
結線ねじ山のサイズ
M10
-
スイッチの取り付けオプション
ロング フランジ, 中央取り付け, 角度付きブラケット
-
操作ハンドルのタイプ
T ハンドル, ダブル ウィング, ポインタ キー, レバー
寸法
-
ねじ穴の直径 (mm)
6.5, 7.2, 8.5
-
ねじ穴の直径 (in)
.256, .28, .283, .33, .335
-
フランジねじ穴間のピッチ (mm)
100, 62
-
フランジねじ穴間のピッチ (in)
2.44, 3.937
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]