この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • シーリング済みデバイス  はい

構成の特徴

  • 極数  2

  • 補助接点の数  1, 2, 0

  • スイッチのキーイング オプション  取り外し不可, 取り外し可能、チェーンなし, 取り外し可能、チェーン付き

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 20

  • スイッチの主接点の定格電流 (A) 500

  • 動作電圧 (VDC) 32, 45

ボディの特徴

  • 操作ハンドルの色  赤, 黄, 黒

機械的アタッチメント

  • 操作ハンドルのタイプ  45° 回転オフ ハンドル, T ハンドル, ダブル ウィング ハンドル, ポインタ キー ハンドル, レバー, レバー延長シャフト

  • 結線ねじ山のサイズ  D14.5, M10, M12

  • スイッチの取り付けオプション  ロング フランジ, 中央取り付け, 丸形フランジ

寸法

  • フランジねじ穴間のピッチ (mm) 100, 120

  • フランジねじ穴間のピッチ (in) 3.937, 3.94, 4.724

  • ねじ穴の直径 (mm) 6.5, 8.5

  • ねじ穴の直径 (in) .256, .33, .335

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 85, -40 – 185

参照番号

  • TE用番号 CAT-AL4-SBD355002

関連資料
利用できるドキュメントはありません。