製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
スイッチ コネクタのタイプ
DIN コネクタ, はんだ
-
押しボタン スイッチの製品タイプ
汎用押しボタン スイッチ
-
照光
あり, なし
-
アクチュエータのスタイル
丸形アクチュエータ
構成の特徴
-
構成(Pole-Throw)
単極 - 単投, 単極 - 双投, 双極 - 双投
-
アクチュエータの数
単一
-
スナップ アクション
なし
-
サポート ブラケット
なし
-
スイッチのフィードバックのタイプ
タクト, ノンタクト
-
動作機能
モメンタリ
電気的特性
-
端子の定格電流 (A)
5, 10
-
動作電圧レンジ (VDC)
9 – 32, 8 – 32
ボディの特徴
-
アクチュエータの力 (g)
4079, 3060 – 4588.7, 3060 – 4589
-
アクチュエータの力 (oz)
144, 108 – 162, 108 – 162.8
-
アクチュエータのプロファイル
フラッシュ
-
ブッシングのスタイル
ねじ山付き, プレーン
-
アクチュエータの色
緑, 赤, 青, 黒
動作/用途
-
アクチュエータの総移動量 (mm)
2.5, 3
-
アクチュエータの総移動量 (in)
.098, .118