この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  はい

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  タイプ 1 インレット チャージャ, タイプ 2 インレット チャージャ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 動作電圧 (VDC) 1000

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

その他

  • ケーブル アセンブリ長 (m) 1.5, 3

  • ケーブル アセンブリ長 (ft) 4.92, 9.84

  • ケーブル アセンブリの構成  シングル エンド

参照番号

  • TE用番号 CAT-AQ6-CIC-C12

関連資料
利用できるドキュメントはありません。