製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
タップの幾何学的形状
Y
-
充填剤
GUROFLEX, PU RAPID 4300B
-
ケース シール
ラビリンス
-
ケーブル シーリング方法
フォーム
-
直線接続材コネクタのタイプ
コネクタ ウェッジ, マントル端子
-
フィラー パッキン (D/C)
二重チャンバ バッグ
-
据え付け技術
樹脂
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
分岐ジョイント
-
クローズ方法
スナップ
構成の特徴
-
分岐ワイヤの数 (最大)
4, 5
-
メイン ワイヤの数 (最大)
4, 5
寸法
-
対応しているケーブルの断面 - 分岐 (最大) (mm²)
16, 25
-
対応しているケーブル径 - 分岐 (最大) (mm)
30
-
充填剤の容量 (l)
.8
-
対応しているケーブルの断面 - 分岐 (最小) (mm²)
1.5, 2.5, 6
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
10 – 25, 6 – 16, 2.5 – 25, 1.5 – 16, 1.5 – 25, 6 – 25, 10 – 15
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²)
16, 25
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²)
1.5, 6, 10
-
対応しているケーブル径 - メイン (最大) (mm)
30
使用条件
-
流体抵抗タイプ
フミン酸, 水
-
使用温度範囲 (°C)
-20 – 55
動作/用途
-
海洋およびオフショアの認定造船
いいえ
-
UV 安定性
いいえ
製品在庫状況
-
在庫状況
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域