• 据え付け技術  常温収縮通電取り付け

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  パネルカット カバー

  • 絶縁体のタイプ/ANSI  ANSI

構成の特徴

  • 目視検査  いいえ

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 25, ≤ 35

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 絶縁体の材質  ポリマ, 磁器

  • 一次製品の材料  架橋ポリオレフィン

寸法

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (mm) 0 – 72, 0 – 67, 0 – 20

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (in) 0 – 2.63, 0 – 2.85, 0 – 2.95, 0 – .8

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 105

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  配電

  • 対応機器  パネルカット ヒューズ

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  RUS

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-BCAC-CUTOUT

関連資料

データ シート/カタログ ページ