この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

これらのカバーは、過酷な中電圧屋外環境に適したノントラッキング性の BCIC 材料で製造されています。 BCIC アングル バスバー カバーは、容易な設置と撤去のために分割構造を採用しています。モジュラ方式のラップアラウンド設計により、迅速で簡潔な設置が実現します。互いに重なり合った部分では、バスバーに対する保護機能が高くなっています。

BCIC アングル バスバー カバーは、最大電圧 35 kV までのフラッシュオーバ保護を提供します。既存の機器を分解できない場合に、このアングル バス カバーが絶縁として機能します。

主な特長

  • モジュラ方式/ラップアラウンドの製品設計
  • 3 ~ 4 インチのアングル バスバーに後付けできる絶縁体
  • 屋内/屋外での使用に適合
  • 迅速で容易な設置
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温適用

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  カバー

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 絶縁体の材質  磁器

  • 一次製品の材料  ポリオレフィン

寸法

  • 絶縁範囲  1219.2 mm [ 48 in ]

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  変電所, 架空

  • 対応機器  角度付きバス バー

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

参照番号

  • TE用番号 CAT-BCIC-ABC

関連資料

データ シート/カタログ ページ