この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

早い段階で送電線に注意が向くようにすることで、ガンや白鳥などの大型鳥類が飛翔方向を変更できる時間的余裕が得られるようにして、致命的な結果の発生を防止します。 鳥類飛来ダイバータはすべての種類の導線で使用でき、69 KV まで RFI が発生しません。このダイバータは、視認性に優れたプリズム性反射ストリップを備え、光が少ない条件下や霧の条件下でも鳥類がダイバータを視認できるようになっています。暗い中で光るグロー ストリップも使用し、夕暮れでもダイバータの効果が継続するようにして、巣へ帰る鳥類を保護します。このダイバータに使用している材料は、高い UV 耐性とトラック耐性を備え、長期間の使用でも優れた性能を発揮するように設計されています。 

このダイバータは、#6 ~ 795 の範囲の導線に熱融着で容易に取り付けることができます。導線上でダイバータの向きを変え、ボルト ヘッドがはまって自由になるまでせん断ボルト クランプを締めるだけで、適切なクランプ力が

得られます。15/16 インチのソケット アタッチメントで容易に取り外すこともできます。

主な特長

  • 熱融着可能で、取り付けが容易
  • #6 ~ 795 の範囲で適用可能
  • 高い反射性
  • 夕暮れ向けのグロー ストリップ
  • 着脱可能
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温収縮通電取り付け

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  飛行分流加減器

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 69

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 一次製品の材料  ポリオレフィン

寸法

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 6 – 795

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 13.3 – 402.8

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  配電

  • 対応機器  導線

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-BCIC-AFD

関連資料

データ シート/カタログ ページ