この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

わずか 2 種類のラグ サイズで、16 mm² から 240 mm² の導線サイズに対応します。 これによって在庫要件が簡素化されます。銅ピン径 12、14、16 mm の開閉装置への接続に使用できます。

 

ラグ本体とインサートには高引張スズめっきアルミニウム合金が使用されています。導体の穴とインサートの内面には製造段階で溝が形成され、優れた電気接触性能を発揮します。

 

すべてのアルミニウム合金接点ボルトには六角ヘッドがあります。これらのボルトはヘッドがせん断されると取り外しできなくなります。

ステンレス鋼の保持リングおよびねじを使用してラグの V 字形グローブを固体ピンに締め付けることで、開閉装置の固体ピンに接続します。保持リングは+/-45° 自由に回転し、据え付け中に落下しないように設計されています。

 

保持リングねじには並ボルトが付いており、したがって取り外し可能です。この特徴によって、必要に応じて開閉装置からケーブル ラグを切断できる柔軟性が実現されています。

 

BLMC は IEC 61238-1 クラス A 要件に適合するように設計されています。 

主な特徴

  • わずか 2 種類のラグ サイズで広い用途範囲に対応し、在庫要件を簡素化
  • ほぼあらゆる種類の導線および材料で使用可能
  • トルク制御せん断ヘッド ボルトによって優れた電気接触を保証 
  • 標準工具で取り付けが容易
  • Magnefix 開閉装置などの固体ピン付き中電圧開閉装置に対して最適になるように予備組み立て済み
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  シェアボルト

構成の特徴

  • 目視検査  はい

  • ボルト数  2

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 42

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅

  • 導線のタイプ  より線, セクター, 単線

  • 一次製品の材料  アルミニウム

  • ブロック済み  はい

寸法

  • ボルト ヘッドのサイズ (平坦部) (mm) 13

  • 内径の許容範囲 (mm) 22

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 4/0, 4/0 – 500, 4 – 2, 4 – 2/0, 4 – 4/0

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 25 – 70, 95 – 240, 10 – 50, 16 – 95, 25 – 95, 50 – 95, 25 – 35

  • グローブ穴の直径  16.3

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内使用, 屋外使用

  • メカニカル コネクタ製品タイプ  せん断ボルト端子ラグ

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEC 61238-1 Class A

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

その他

  • 導線ゲージのタイプ  メートル法

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLMC-MFX

関連資料

データ シート/カタログ ページ