この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity (TE) の地中ケーブル ジョイント システム BV の スナップツークローズ設計によって取り付けが容易です。 堅牢なハウジングは組み立てが簡単で速く、ケーブル径のカットは不要です。

充填材料はダブル チャンバ バッグで提供されます。コネクタ ブロックによって固定コネクタの距離で迅速かつ容易に接続できます。1.5 mm2 ~ 25 mm2 のケーブル断面に対応します。

主な特長

  • 耐衝撃性
  • 透明なハウジング
  • ラビリンス シーリングのスナップツークローズ設計
  • ケーブル導入口の一体型多用途フォーム シーリング
  • 環境に優しいラベルフリー樹脂 GUROFLEX-N で利用可能
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接着剤コーティング  あり

  • 充填剤  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • ケース シール  フォーム, ラビリンス

  • ケーブル シーリング方法  フォーム

  • 直線接続材コネクタのタイプ  コネクタ ブロック

  • フィラー パッキン (D/C)  二重チャンバ バッグ

  • 据え付け技術  樹脂

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  ストレート ジョイント

  • クローズ方法  スナップ

構成の特徴

  • メイン ワイヤの数 (最大)  4, 5

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 一次製品色  透明

  • 絶縁材  ポリマー

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  なし

寸法

  • 対応しているケーブル径 - メイン (最小) (mm) 4, 13, 16, 21

  • 充填剤の容量 (l) .35, .55, .8

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 16, 25, 1.5 – 4, 4 – 6, 4 – 16

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 6, 16, 25

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 1.5, 4, 16

  • 対応しているケーブル径 - メイン (最大) (mm) 20, 25, 30

使用条件

  • 流体抵抗タイプ  フミン酸, 水

  • 使用温度範囲 (°C) -20 – 55

動作/用途

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

  • UV 安定性  いいえ

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  EN 50393

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • 実装方法  カードボックス

  • パッケージ数量  1

その他

  • 製品用途  屋外および直接埋設

参照番号

  • TE用番号 CAT-BV

関連資料

データ シート/カタログ ページ