製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
抵抗器のタイプ
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ
厚膜
-
パッケージのサイズ コード
2512
電気的特性
-
動作電圧 (V)
250
-
抵抗値 (Ω)
10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 270K, 16K, 180K, 3.3K, 33K, 56K, 130K, 68K, 47K, 2.7K, 3.6K, 2.4K, 430K, 62K, 8.2K, 13K, 560K, 6.2K, 24K, 1.8K, 91K, 1.5K, 4.3K, 2.2K, 510K, 330K, 300K, 30K, 36K, 160K, 12K, 75K, 27K, 100K, 680K, 1.6K, 11K, 470K, 1.3K, 1.0K, 390K, 7.5K, 51K, 22K, 110K, 240K, 910K, 3.9K, 2.0K, 3.0K, 20K, 82K, 220K, 10K, 1.2K, 750K, 200K, 5.1K, 39K, 18K, 120K, 1.0M, 360K, 6.8K, 1.1K, 5.6K, 4.7K, 620K, 150K, 9.1K, 43K, 15K
-
電力定格 (W)
2
-
抵抗クラス
1kΩ – 1MΩ, 最大 1kΩ
-
パッシブ部品の公差 (%)
1
結線の特徴
-
表面実装型抵抗器の結線のタイプ
はんだ
-
結線数
2
寸法
-
製品高さ
.55 mm [ .022 in ]
-
製品長さ
6.35 mm [ .25 in ]
-
製品幅
3.2 mm [ .126 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 155
-
温度係数 (ppm/°C)
±100, ±200