この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

SMD チップ抵抗器の 3522 シリーズは、低コストの高電力デバイス (3W) で、 AEC-Q200 規格に準拠しており、大量の自動配置に適しているため、自動車用途にも理想的な製品です。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  パワー レジスタ

  • エレメントのタイプ  厚膜

  • パッケージのサイズ コード  2512

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 250

  • 抵抗値 (Ω) 12, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 150, 180, 220, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 270K, 390K, 180K, 3.3K, 33K, 56K, 22K, 3.9M, 8.2M, 68K, 47K, 5.6M, 3.9K, 4.7M, 2.7K, 10M, 3.3M, 820K, 8.2K, 1.5M, 82K, 220K, 560K, 2.2M, 10K, 1.2K, 1.8K, 1.5K, 39K, 2.2K, 18K, 120K, 6.8K, 1K, 330K, 1M, 6.8M, 12K, 1.8M, 5.6K, 27K, 4.7K, 100K, 680K, 470K, 2.7M, 1.2M

  • 電力定格 (W) 3

  • 抵抗クラス  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, 最大 1kΩ

  • パッシブ部品の公差 (%) 5

結線の特徴

  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ  はんだ

  • 結線数  2

寸法

  • 製品高さ  1.1 mm [ .043 in ]

  • 製品長さ  6.35 mm [ .25 in ]

  • 製品幅  3.2 mm [ .126 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 155

  • 温度係数 (ppm/°C) ±100, ±200

実装の特徴

  • 実装方法  テープ付きおよびリール巻き

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-A76C

関連資料

データ シート/カタログ ページ