この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

CFH シリーズでは、6kV の誘電性と 1.8kW の電力放熱性能を備え (適切なヒートシンクに取り付けた場合)、 24kJ までの電気パルス吸収が可能な、IP55 規格に準拠した高品質なアルミニウム ハウジング パワー レジスタを幅広くご用意しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  パワー レジスタ

  • エレメントのタイプ  巻線

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 1500, 2500, 4000

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • 抵抗値 (Ω) 1.6, 2.2, 2.7, 3.3, 4.7, 5.6, 10, 17.3, 22, 56, 71.5, 120, 220, 680

  • 電力定格 (W) 500, 750, 1000, 1100, 1500, 2200

  • パッシブ部品の公差 (%) 5

結線の特徴

  • 結線数  2

  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ  カスタム結線, フライング リード

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  取り付け溝付きフランジ

寸法

  • 製品高さ  30 mm [ 1.181 in ]

  • 製品長さ (mm) 110, 160, 220, 320

  • 製品長さ (in) 4.331, 6.299, 8.661, 12.598

  • 製品幅  95 mm [ 3.74 in ]

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子 - ボックス

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-C339

関連資料

データ シート/カタログ ページ