製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
抵抗器のタイプ
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ
巻線
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
1250
-
動作電圧 (V)
160
-
抵抗クラス
最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω)
5, 27
-
電力定格 (W)
10, 50
-
パッシブ部品の公差 (%)
1
結線の特徴
-
結線数
2
-
シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ
はんだラグ
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
取り付け穴付きフランジ
寸法
-
製品高さ (mm)
9, 17
-
製品高さ (in)
.354, .669
-
製品長さ (mm)
31, 72.5
-
製品長さ (in)
1.22, 2.854
-
製品幅 (mm)
17, 30
-
製品幅 (in)
.669, 1.181