製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
抵抗器のタイプ
高価値/高電圧抵抗器, 高価値/高電圧抵抗器
-
エレメントのタイプ
厚膜
電気的特性
-
動作電圧 (V)
10000
-
抵抗クラス
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ
-
抵抗値 (Ω)
1M, 2K, 3M, 5M, 10M, 25M, 50M, 100M
-
電力定格 (W)
10
-
パッシブ部品の公差 (%)
1, 5, 10
結線の特徴
-
結線数
2
-
シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ
タップ ブラス フェルール