この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

SM シリーズでは、錫めっき銅結線、信頼性に優れたはんだ接続、完全溶接構造技術などを利用することで、 劣化することなく高温に耐えられる SMD 薄型パワー レジスタを幅広くご用意しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  パワー レジスタ

  • エレメントのタイプ  巻線

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 300, 500

  • 抵抗値 (Ω) .051, .1, .11, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .22, .24, .27, .3, .33, .36, .39, .43, .47, .51, .56, .62, .68, .75, .82, .91, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 1K

  • 電力定格 (W) 2, 3, 5, 7

  • 抵抗クラス  最大 1kΩ

  • パッシブ部品の公差 (%) 1, 5

結線の特徴

  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ  はんだ

  • 結線数  2

寸法

  • 製品高さ (mm) 3.55, 5, 6.8, 9.6

  • 製品高さ (in) .14, .197, .268, .378

  • 製品長さ (mm) 6.7, 10.5, 13.5, 23

  • 製品長さ (in) .264, .413, .531, .906

  • 製品幅 (mm) 4, 5.5, 7.3, 9.5

  • 製品幅 (in) .157, .217, .287, .374

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 200

  • 温度係数 (ppm/°C) ±200

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • ESD HBM 分類  2

  • 感湿レベル  1

実装の特徴

  • 実装方法  テープ付きおよびリール巻き

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-SM1A

関連資料

データ シート/カタログ ページ