製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
抵抗器のタイプ
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ
巻線
電気的特性
-
動作電圧 (V)
2500
-
抵抗クラス
1kΩ – 1MΩ, 最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω)
.15, 1, 1K, 1.2, 1.2K, 1.5, 1.5K, 1.8, 1.8K, 2K, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 30, 33, 39, 47, 56, 68, 80, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 300, 330, 390, 470, 560, 600, 680, 820
-
電力定格 (W)
50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
-
パッシブ部品の公差 (%)
5
結線の特徴
-
結線数
2
-
シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ
はんだラグ
寸法
-
製品高さ (mm)
61, 81, 101, 119
-
製品高さ (in)
2.402, 3.189, 3.976, 4.685
-
製品長さ (mm)
146, 196, 226, 239, 326, 350, 360, 389, 465, 560, 650
-
製品長さ (in)
5.748, 7.717, 8.898, 9.409, 12.835, 13.779, 14.173, 15.315, 18.307, 22.047, 25.591
-
製品幅 (mm)
28, 40, 50, 60
-
製品幅 (in)
1.102, 1.575, 1.969, 2.362
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 155
-
温度係数 (ppm/°C)
±440