この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 抵抗器のタイプ  パワー レジスタ

  • エレメントのタイプ  巻線

構成の特徴

  • レジスタ数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 570

  • 抵抗クラス  1kΩ – 1MΩ

  • 抵抗値 (Ω) 10K, 27K, 47K, 18K

  • 電力定格 (W) 10

  • パッシブ部品の公差 (%) 5

結線の特徴

  • 結線数  2

  • シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ  取り付け端子

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  取り付けブラケット

寸法

  • 製品直径  9.5 mm [ .374 in ]

  • 製品長さ  50 mm [ 1.969 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 350

  • 温度係数 (ppm/°C) ±30

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子 - ボックス

参照番号

  • TE用番号 CAT-C339-Y89

関連資料

データ シート/カタログ ページ