この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

高難燃性の熱収縮 フッ素系樹脂チューブであり、高温用途または燃料、潤滑油、洗浄溶剤に対する強い耐性が必要な用途向けです。

主な特長

  • 高耐熱性
  • 優れた耐薬品性
  • 難燃性、自己消火型、UL VW-1 グレード
  • 航空宇宙、ミリタリ、鉄道、産業の各分野で使用する主要な溶剤に対する耐性 (TE 仕様 RW-2512 で定義)
  • 2.4 ~ 19.0 mm (3/32 ~ 3/4 インチ) のスリーブ径
  • 収縮率 2:1 (3/32 インチ径のみ 3:1)
  • 使いやすい、オープンなプロファイル
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印字可能なチューブのタイプ  連続

  • 印字可能なチューブのグレード  高温

ボディの特徴

  • 収縮率  2:1, 3:1

  • 一次製品色  オレンジ, 白, 緑, 赤, 青, 黄, 黒

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .094, .125, .189, .25, .375, .5, .75, .94, 1, 1.5

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .8, 1.57, 2.36, 2.4, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 12.7, 19

  • 復元時の内径 (最大) (in) .031, .062, .093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 19 – 30.48, 6.9 – 10.6, 12.7 – 20.32, 3.4 – 6, .81 – 1.9, 5.3 – 8.1, 2.54 – 4.06, 1.75 – 2.66, 9.9 – 15.3

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .75 – 1.2, .1 – .16, .209 – .319, .272 – .417, .39 – .602, .5 – .8, .069 – .105, .032 – .075, .032 – .076, .134 – .236

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • プリンターのタイプ  熱転写

実装の特徴

  • パッケージ数量  50

参照番号

  • TE用番号 CAT-C7679-H85999

関連資料

データ シート/カタログ ページ