この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

薄肉、ゼロハロゲン、低発煙性、低毒性 の放射線架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ。火災の危険性を制限する必要がある場合に適しています。

主な特長

  • ゼロハロゲン、低毒性ガス、低発煙性
  • 自己消火型、非火炎伝播性
  • 優れた耐燃性 - 標準強熱減量 (LOI) 39%
  • 鉄道産業や産業機器で使用する主要な溶剤に対する耐性 (TE 仕様 RW-2072 で定義)
  • 2.4 ~ 38.1 mm (3/32 ~ 1-1/2 インチ) のスリーブ径
  • 使いやすい、オープンなプロファイル
  • 収縮率 2:1
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印字可能なチューブのタイプ  連続

  • 印字可能なチューブのグレード  難燃性

ボディの特徴

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品色  白, 緑, 赤, 青, 黄, 黒

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 38.1

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .094, .125, .126, .187, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.19, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19

  • 復元時の内径 (最大) (in) .047, .063, .094, .125, .189, .25, .374, .375, .5, .75

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 2.4 – 3.84, 19 – 30.48, 4.75 – 7.6, 1.57 – 2.54, 9.5 – 15.28, 6.4 – 10.1, 12.7 – 20.32, 2.36 – 3.8, 3.2 – 5.12, 1.2 – 1.9

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .75 – 1.2, .125 – .201, .05 – .079, .046 – .105, .05 – .075, .5 – .8, .375 – .6, .094 – .151, .187 – .299, .069 – .105, .062 – .1, .25 – .4

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • プリンターのタイプ  熱転写

実装の特徴

  • パッケージ数量  50

参照番号

  • TE用番号 CAT-C7679-H99

関連資料
利用できるドキュメントはありません。