製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
印字可能なチューブのタイプ
連続
-
印字可能なチューブのグレード
汎用
ボディの特徴
-
収縮率
2:1, 3:1
-
一次製品色
白, 緑, 赤, 青, 黄, 黒
寸法
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1.07, 1.6, 2.1, 3.2, 4.2, 6.35, 8.46, 19
-
復元時の内径 (最大) (in)
.042, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75
-
対応しているケーブル径レンジ (mm)
1.2 – 2.7, 1.7 – 4.1, 2.3 – 5.5, 3.5 – 8.1, 4.6 – 10.8, 7 – 16.2, 9.3 – 21.6, 20.9 – 33
-
対応しているケーブル径レンジ (in)
.042 – .105, .069 – .16, .091 – .215, .137 – .32, .183 – .425, .275 – .64, .366 – .85, .825 – 1.3
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]