製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
印字可能なチューブのタイプ
連続
-
印字可能なチューブのグレード
液体耐久性、難燃性
寸法
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.75, 6.4, 9.5, 12.7, 19
-
復元時の内径 (最大) (in)
.047, .062, .063, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75
-
対応しているケーブル径レンジ (mm)
1.7 – 2.6, 14.29 – 21.59, 2.5 – 4., 3.8 – 5.4, 5.5 – 8.1, 20.95 – 33.02, 10.1 – 16.2, 6.9 – 10.7, 1.2 – 1.9
-
対応しているケーブル径レンジ (in)
.22 – .32, .1 – .16, .4 – .64, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3, .26 – .449
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 175, -55 – 135
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 347, -67 – 275