製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接着剤コーティング
あり
-
据え付け技術
熱収縮
-
電力コンポーネント オプション
チャネルとクリップ, チャネル付き
-
コーティング スタイル
インライン
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ
強化ケーブル タップ スプライス, 強化スリーブ
-
壁面のスタイル (接着剤を除く)
単一, 強化
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
一次製品の材料
架橋ポリオレフィン
-
柔軟性
セミフレキシブル, セミリジッド
-
収縮率
> 2.5:1, >3:1
機械的アタッチメント
-
機械的補強
はい, ファイバ強化, 強化織物製 (織物状繊維), 織物強化
寸法
-
対応しているケーブル径 (最大) (mm)
43, 45, 55, 59, 65, 75, 84, 86, 100, 113, 125, 146, 149, 164, 165, 185, 200, 205
-
対応しているケーブル径 (最大) (in)
1.692, 1.771, 1.772, 2.165, 2.323, 2.559, 2.95, 2.952, 3.307, 3.386, 3.937, 4.449, 4.921, 5.748, 5.866, 6.456, 6.496, 7.283, 7.874, 8.071
-
対応しているケーブル径 (最小) (mm)
8, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 55, 61, 65, 71
-
対応しているケーブル径 (最小) (in)
.314, .315, .472, .59, .591, .787, .866, .984, 1.181, 1.299, 1.339, 1.496, 1.575, 1.653, 1.654, 1.732, 1.968, 1.969, 2.165, 2.3, 2.401, 2.559, 2.795
-
肉厚
中, 厚
-
復元時の肉厚 (最大) (mm)
1.5, 3, 4.5
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
35, 53, 54, 57, 66, 68, 86, 92, 97, 113, 115, 136, 144, 152, 162, 176, 178, 216, 222
-
伸張時の内径 (最小) (in)
1.377, 2.086, 2.125, 2.244, 2.598, 2.677, 3.385, 3.622, 3.818, 4.448, 4.527, 5.354, 5.669, 5.984, 6.377, 6.929, 7.007, 8.503, 8.74
-
復元時の内径 (最大) (mm)
8, 9, 12, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 38, 42, 50
-
製品長さ (mm)
200, 250, 500, 700, 750, 770, 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1750, 2000, 2250, 2400, 2500
-
製品長さ (in)
7.874, 9.842, 9.846, 19.68, 19.685, 27.559, 29.527, 29.53, 30.314, 35.433, 39.37, 43.307, 47.244, 49.21, 49.212, 51.181, 55.118, 59.05, 59.055, 62.992, 68.89, 68.897, 78.74, 88.582, 94.488, 98.425
使用条件
-
流体抵抗タイプ
変圧器油, 炭化水素
-
環境抵抗
塩水, 屋外暴露, 汚染水, 湿度, 防水, 雨
-
燃焼性性能
非難燃性
動作/用途
-
海洋およびオフショアの認定造船
いいえ
-
機械抵抗
対機械的衝撃, 対機械的衝撃または損傷
-
熱抵抗
低温に適用可能, 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
-
電力コンポーネントの用途のタイプ
地下, 直接埋設, 航空用途
-
UV 安定性
はい
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
ANSI C119.1, EN 50393, HD631.2, IEC 60684-2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
その他
-
製品用途
ケーブル ジャケット, ケーブル ジャケット修理